LMP7312
- Typical Values, TA = 25°C, V+=5V, V-=0V.
- Gain Bandwidth 1 MHz
- Input Voltage Range (G= 0.096 V/V) -15V to +15V
- Core Op-Amp Input Offset Voltage 100 µV (Max)
- Supply Current 2 mA (Max)
- Gain (Attenuation Mode) 0.096 V/V, 0.192 V/V0.384 V/V, 0.768 V/V
- Gain (Amplification Mode) 1 V/V, 2 V/V
- Gain Error 0.035% (Max)
- Core Op-Amp PSRR 90 dB (Min)
- CMRR 80 dB (min)
- Adjustable Output Common Mode 1V to 4V
- Temperature Range −40 to 125°C
- Package 14-Pin SOIC
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMP7312 is a digitally programmable variable gain amplifier/attenuator. Its wide input voltage range and superior precision make it a prime choice for applications requiring high accuracy such as data acquisition systems for IO modules in programmable logic control (PLC). The LMP7312 provides a differential output to maximize dynamic range and signal to noise ratio, thereby reducing the overall system error. It can also be configured to handle single ended input data converters by means of the VOCM pin (see for details). The inputs of LMP7312 can be configured in attenuation mode to handle large input signals of up to +/- 15V, as well as in amplification mode to handle current loops of 0-20mA and 4-20mA.The LMP7312 is equipped with a null switch to evaluate the offset of the internal amplifier. A ensured 0.035% maximum gain error (for all gains) and a maximum gain drift of 5ppm over the extended industrial temperature range (-40° to 125°C) make the LMP7312 very attractive for high precision systems even under harsh conditions. A low input offset voltage of 100µV and low voltage noise of 3µVpp give the LMP7312 a superior performance. The LMP7312 is fully specified from -40° to 125°C and is available in SOIC-14 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Precision SPI-Programmable AFE with Differential/Single-Ended Input/Output datasheet (Rev. B) | 2013/03/22 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | LMP7312 Evaluation Board User Guide | 2012/02/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치