8-pin (DGK) package image

LMP8480MMX-T/NOPB 활성

4~76V 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8480MM-T/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8480MME-T/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

LMP8480의 주요 특징

  • Typical Values: TA = 25°C
  • Bidirectional or Unidirectional Sensing
  • Common Mode Voltage Range: 4.0 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 4.5 V to 76 V
  • Fixed Gains: 20, 60, and 100 V/V
  • Gain Accuracy: ±0.1%
  • Offset: ±80 µV
  • Bandwidth (–3 dB): 270 kHz
  • Quiescent Current: < 100 µA
  • Buffered High-Current Output: > 5 mA
  • Input Bias Current: 7 µA
  • PSRR (DC): 122 dB
  • CMRR (DC): 124 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

LMP8480에 대한 설명

The LMP8480 and LMP8481 are precision high-side current sense amplifiers that amplify a small differential voltage developed across a current sense resistor in the presence of high input common-mode voltages. These amplifiers are designed for bidirectional (LMP8481) or unidirectional (LMP8480) current applications and accept input signals with common-mode voltage range from 4 V to 76 V with a bandwidth of 270 kHz. Because the operating power supply range overlaps the input common-mode voltage range, the LMP848x can be powered by the same voltage that is being monitored. This benefit eliminates the need for an intermediate supply voltage to be routed to the point of load where the current is being monitored, resulting in reduced component count and board space.

The LMP848x family consists of fixed gains of 20, 60, and 100 for applications that demand high accuracy over temperature. The low-input offset voltage allows the use of smaller sense resistors without sacrificing system error. The wide operating temperature range of –40°C to 125°C makes the LMP848x an ideal choice for automotive, telecommunications, industrial, and consumer applications. The LMP8480 and LMP8481 are pin-for-pin replacements for the MAX4080 and MAX4081, offering improved offset voltage, wider reference adjust range and higher output drive capabilities. The LMP8480 and LMP8481 are available in a 8-pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8480MM-T/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8480MME-T/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.