6-pin (DDC) package image

LMP8645HVMKX/NOPB 활성

-2~76V, 990kHz, 게인 전류 감지 구성 가능 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8645HVMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8645HVMKE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMP8645HV의 주요 특징

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8645 –2 V to 42 V
    • LMP8645HV –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
  • Gain Configurable With a Single Resistor
  • Maximum Variable Gain Accuracy (With External Resistor) 2%
  • Transconductance 200 µA/V
  • Low Offset Voltage 1 mV
  • Input Bias 12 µA
  • PSRR 90 dB
  • CMRR 95 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • 6-Pin SOT Package

LMP8645HV에 대한 설명

The LMP8645 and the LMP8645HV devices are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high-input common-mode voltages.

Operating from a supply range of 2.7 V to 12 V, the LMP8645 accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 42 V, while the LMP8645HV accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 76 V. The LMP8645 and LMP8645HV have adjustable gain for applications where supply current and high common-mode voltage are the determining factors. The gain is configured with a single resistor, providing a high level of flexibility, as well as accuracy as low as 2% (maximum) including the gain setting resistor. The output is buffered to provide low output impedance. This high-side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery-powered systems, has excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8645 is an ideal choice for industrial, automotive, and consumer applications, and is available in SOT-6 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8645HVMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8645HVMKE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기