이 제품의 최신 버전이 있습니다
LMV116
- −3-dB BW 45 MHz
- Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
- Slew Rate 40 V/µs
- Supply Current 600 µA
- Power Down Supply Current 15 µA
- Output Short Circuit Current 32 mA
- Linear Output Current ±20 mA
- Input Common Mode Voltage −0.3 V to 1.7 V
- Output Voltage Swing 20 mV from Rails
- Input Voltage Noise 40 nV/√Hz
- Input Current Noise 0.75 pA/√Hz
The LMV116 (single) rail-to-rail output voltage feedback amplifiers offer high-speed (45 MHz), and low-voltage operation (2.7 V) in addition to micro-power shutdown capability (LMV118).
Output voltage range extends to within 20 mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 600 µA, output current capability is kept at a respectable ±20 mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, slew rate, and output current are kept relatively independent of the operating supply voltage by a combination of process enhancements and design architecture.
For portable applications, the LMV118 provides shutdown capability while keeping the turnoff current to 15 µA. Both turnon and turnoff characteristics are well behaved with minimal output fluctuations during transitions, thus the device can be used in power-saving mode, as well as multiplexing applications. Miniature packages (5-pin and 6-pin SOT-23) are further means to ease the adoption of these low-power, high-speed devices in applications where board area is at a premium.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/10/26 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDM-02002 — HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계
PMP21495 — 6.6kW, 양방향, 듀얼 활성 브리지 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계
PMP21999 — PCB 권선 변압기를 사용하는 6.6kW 양방향 CLLLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치