LMV716
- (Typical Values, V+ = 3.3V, TA = 25°C, unless Otherwise Specified)
- Input Noise Voltage 12.8 nV/√Hz
- Input Bias Current 0.6 pA
- Offset Voltage 1.6 mV
- CMRR 80 dB
- Open Loop Gain 122 dB
- Rail-to-Rail Output
- GBW 5 MHz
- Slew Rate 5.8 V/µs
- Supply Current 1.6 mA
- Supply Voltage Range 2.7V to 5V
- Operating Temperature −40°C to 85°C
- 8-pin VSSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV716 is a dual operational amplifier with both low supply voltage and low supply current, making it ideal for portable applications. The LMV716 CMOS input stage drives the IBIAS current down to 0.6 pA; this coupled with the low noise voltage of 12.8 nV/√Hz makes the LMV716 perfect for applications requiring active filters, transimpedance amplifiers, and HDD vibration cancellation circuitry.
Along with great noise sensitivity, small signal applications will benefit from the large gain bandwidth of 5 MHz coupled with the minimal supply current of 1.6 mA and a slew rate of 5.8 V/μs.
The LMV716 provides rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground, which is ideal for ground sensing applications.
The LMV716 has a supply voltage spanning 2.7V to 5V and is offered in an 8-pin VSSOP package that functions across the wide temperature range of −40°C to 85°C. This small package makes it possible to place the LMV716 next to sensors, thus reducing external noise pickup.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input datasheet (Rev. B) | 2013/03/22 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치