이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
LMV722-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Ambient Operating Temperature:
–40°C to +125°C - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Ambient Operating Temperature:
- Power-Supply Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
- Low Supply Current: 905 µA/Amplifier at 2.2 V
- High Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
- Rail-to-Rail Output Swing
- 600-Ω Load: 120 mV From Either Rail at 2.2 V
- 2-kΩ Load: 50 mV From Either Rail at 2.2 V
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Input Voltage Noise: 10.5 nV/√Hz at f = 1 kHz
The LMV722-Q1 device is a low-noise, low-voltage operational amplifier (op amp) that can be designed into a wide range of applications. The LMV722-Q1 has a unity-gain bandwidth of 10 MHz, slew rate of 5.25 V/µs, and good voltage and current noise performance.
The LMV722-Q1 is designed to provide optimal performance in low-voltage and low-noise systems such audio signal path or motor control applications. The device provides rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground and the maximum input offset voltage is 3.5 mV (over recommended temperature range) for the device. The capacitive load capability is also good at low supply voltages. The operating range is from 2.2 V to 5.5 V.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV722-Q1 10-MHz Low-Noise, Low-Voltage Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/01/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치