LMV791
- Input Referred Voltage Noise 5.8 nV/√Hz
- Input Bias Current 100 fA
- Unity Gain Bandwidth 17 MHz
- Supply Current per Channel Enable Mode
- LMV791 1.15 mA
- LMV792 1.30 mA
- Supply Current per Channel in Shutdown Mode
0.02 µA - Rail-to-Rail Output Swing
- At 10-kΩ Load, 25 mV from Rail
- At 2-kΩ Load, 45 mV from Rail
- Ensured 2.5-V and 5-V Performance
- Total Harmonic Distortion 0.01% at1 kHz, 600 Ω
- Temperature Range –40°C to 125°C
Typical 5-V Supply, Unless Otherwise Noted
The LMV791 (single) and the LMV792 (dual) low-noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/&radicHz while consuming only 1.15 mA (LMV791) of quiescent current. The LMV791 and LMV792 are unity gain stable operational amplifiers and have gain bandwidth of 17 MHz. The LMV79x have a supply voltage range of 1.8 V to 5.5 V and can operate from a single supply. The LMV79x each feature a rail-to-rail output stage capable of driving a 600-Ω load and sourcing as much as 60 mA of current.
The LMV79x family provides optimal performance in low-voltage and low-noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoamperes, and an input common-mode voltage range which includes ground, make the LMV791 and the LMV792 ideal for low-power sensor applications. The LMV79x family has a built-in enable feature which can be used to optimize power dissipation in low power applications.
The LMV791x are manufactured using TIs advanced VIP50 process and are offered in a 6-pin SOT and a 10-pin VSSOP package respectively.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV79x 17-MHz, Low-Noise, CMOS Input, 1.8-V Operational Amplifiers With Shutdown datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2015/10/31 |
Application note | AN-1516 SPICE Universal Test Circuits (Rev. F) | PDF | HTML | 2020/09/10 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치