8-pin (DGK) package image

LMV832MME/NOPB 활성

듀얼, 5.5V, 3.3Mhz, 저잡음(12nV/√Hz) 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV832MM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMV832MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMV832의 주요 특징

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at
    TA= 25°C, V+ = 3.3 V
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Supply Current (per Channel) 240 µA
  • Input Offset Voltage 1-mV Maximum
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 3.3 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 120 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 12 nV/√Hz
  • Slew Rate 2 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 30 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C

LMV832에 대한 설명

TI’s LMV83x devices are CMOS input, low-power operation amplifier ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to 125°C, and exceptional performance, making them robust general-purpose parts. Additionally, the LMV83x are EMI-hardened to minimize any interference, making them ideal for EMI-sensitive applications.

The unity gain stable LMV83x feature 3.3-MHz of bandwidth while consuming only 0.24 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV83x provide superior performance and economy in terms of power and space usage.

This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating range from 2.7 V to 5.5 V, the LMV83x provide a PSRR of 93 dB, and a CMRR of 91 dB. The LMV831 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the LMV832 in the 8-pin VSSOP and the LMV834 is offered in the 14--in TSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV832MM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMV832MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.