LMV854
- Unless Otherwise Noted, Typical Values
at TA = 25°C, VSUPPLY = 3.3V - Supply Voltage 2.7V to 5.5V
- Supply Current (Per Channel) 0.4 mA
- Input Offset Voltage 1 mV max
- Input Bias Current 0.1 pA
- GBW 8 MHz
- EMIRR at 1.8 GHz 87 dB
- Input Noise Voltage at 1 kHz 11 nV/√Hz
- Slew Rate 4.5 V/µs
- Output Voltage Swing Rail-to-Rail
- Output Current Drive 30 mA
- Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
Texas Instrument’s LMV851/LMV852/LMV854 are CMOS input, low power op amp ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to +125°C and exceptional performance, making them robust general purpose parts. Additionally, the LMV851/LMV852/LMV854 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications. The unity gain stable LMV851/LMV852/LMV854 feature 8 MHz of bandwidth while consuming only 0.4 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV851/LMV852/LMV854 provide superior performance and economy in terms of power and space usage. This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V the LMV851/LMV852/LMV854 provide a CMRR of 92 dB, and a PSRR of 93 dB. The LMV851/LMV852/LMV854 are offered in the space saving 5-Pin SC70 package, the 8-Pin VSSOP and the 14-Pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV851/LMV852/LMV854 8 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers datasheet (Rev. A) | 2013/03/25 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-1698 A Specification for EMI Hardened Operational Amplifiers (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
EVM User's guide | AN-1760 EMIRR Evaluation Boards for LMV851/LMV852/LMV854 (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
White paper | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008/09/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치