LMV982-N
- Ensured 1.8-V, 2.7-V, and 5-V Specifications
- Output Swing:
- 600-Ω Load: 80-mV from Rail
- 2-kΩ Load: 30-mV from Rail
- VCM 200 mV Beyond Rails
- Supply Current (Per Channel): 100 µA
- Gain Bandwidth Product: 1.4 MHz
- Maximum VOS: 4 mV
- Gain with 600-Ω Load: 101 dB
- Ultra-Small Package: DSBGA 1.0 mm × 1.5 mm
- Turnon Time from Shutdown: 19 µs
- Independent Shutdown on Dual
- Temperature Range: −40°C to 125°C
LMV98x-N are low-voltage, low-power operational amplifiers. LMV98x-N operate from 1.8-V to 5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV98x-N input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. LMV98x-N are optimized to work at 1.8 V, which makes them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems.
LMV98x-N offer a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The device is in shutdown when the SHDN pin is low. The output is high impedance in shutdown.
LMV98x-N exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with low supply current. LMV98x-N are capable of driving a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. LMV98x-N have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low frequency applications.
LMV981-N is offered in space-saving, 6-pin DSBGA, SC70, and SOT-23 packages. The 6-pin DSBGA package has only a 1.006 mm × 1.514 mm × 0.945 mm footprint. LMV982-N is offered in a space-saving, 10-pin VSSOP package. These small packages are ideal solutions for area constrained PCBs and portable electronics such as cellular phones and PDAs.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치