32-pin (RTV) package image

LMX2581SQ/NOPB 활성

통합 VCO를 지원하는 3.76GHz 광대역 주파수 신시사이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2581SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMX2581SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTV) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMX2581의 주요 특징

  • Output Frequency from 50 to 3760 MHz
  • Input Clock Frequency up to 900 MHz
  • Phase Detector Frequency up to 200 MHz
  • Supports Fractional and Integer Modes
  • –229 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • –120.8 dBc/Hz Normalized PLL 1/f Noise
  • –137 dBc/Hz VCO Phase Noise @ 1 MHz
    offset for a 2.5 GHz Carrier
  • 100 fs RMS Jitter in Integer Mode
  • Programmable Fractional Modulator Order
  • Programmable Fractional Denominator
  • Programmable Output Power up to +12 dBm
  • Programmable 32 Level Charge Pump Current
  • Programmable Option to Use an External VCO
  • Digital Lock Detect
  • 3-Wire Serial Interface and Readback
  • Single Supply Voltage from 3.15 V to 3.45 V
  • Supports Logic Levels down to 1.6 V

LMX2581에 대한 설명

The LMX2581 is a low noise wideband frequency synthesizer that integrates a delta-sigma fractional N PLL, multiple core VCO, programmable output divider, and two differential output buffers. The VCO frequency range is from 1880 to 3760 MHz and can be sent directly to the output buffers or divided down by even values from 2 to 38. Each buffer is capable of output power from –3 to +12 dBm at 2700 MHz. Integrated low noise LDOs are used for superior noise immunity and consistent performance.

This synthesizer is a highly programmable device and it enables the user to optimize its performance. In fractional mode, the denominator and the modulator order are programmable and can be configured with dithering as well. The user also has the ability to directly specify a VCO core or entirely bypass the internal VCO. Finally, many convenient features are included such as power down, Fastlock, auto mute, and lock detection. All registers can be programmed through a simple 3 wire interface and a read back feature is also available.

The LMX2581 operates on a single 3.3 V supply and comes in a 32 pin 5.0 mm × 5.0 mm WQFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2581SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMX2581SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기