LPV802
- Nanopower Supply Current: 320 nA/channel
- Offset Voltage: 3.5 mV (max)
- TcVos: 1 µV/°C
- Unity Gain-Bandwidth: 8 kHz
- Wide Supply Range: 1.6 V to 5.5 V
- Low Input Bias Current : 0.1 pA
- Unity-Gain Stable
- Rail-to-Rail Output
- No Output Reversals
- EMI Protection
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Industry Standard Packages:
- Single in 5-pin SOT-23
- Dual in 8-pin VSSOP
The LPV801 (single) and LPV802 (dual) comprise a family of ultra-low-power operational amplifiers for sensing applications in battery powered wireless and low power wired equipment. With 8kHz of bandwidth from 320nA of quiescent current, the LPV80x amplifiers minimize power consumption in equipment such as CO detectors, smoke detectors and PIR motion detectors where operational battery-life is critical.
In addition to being ultra-low-power, the LPV80x amplifiers have CMOS input stages with typically femto-amp bias currents. The LPV80x amplifiers also feature a negative-rail sensing input stage and a rail-to-rail output stage that is capable of swinging within millivolts of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. EMI protection is designed into the LPV80x in order to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters and tag readers.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LPV801/LPV802 320 nA Nanopower Operational Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/11/16 |
Application brief | Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) | 2018/02/06 | ||
Application note | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017/12/08 | ||
Technical article | Extra tricks to increase battery life in IoT-enabled applications | PDF | HTML | 2017/08/16 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Technical article | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 2017/01/04 | |
Technical article | How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp | PDF | HTML | 2016/11/09 | |
Application note | Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) | 2016/11/02 | ||
Application note | Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App | 2016/10/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00489 — 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 설계
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인
TIDA-01476 — 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치