MCT8316Z
- Three-phase BLDC motor driver with integrated Sensored Trapezoidal control
- Hall Sensor based Trapezodial (120°) commutation
- Supports Analog or Digital Hall inputs
- Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous
- Cycle-by-cycle current limit to limit phase current
- Supports up to 200-kHz PWM frequency
- Active Demagnetization to reduce power losses
- 4.5-V to 35-V operating voltage (40-V abs max)
- High output current capability: 8-A Peak
- Low MOSFET on-state resistance
- 95-mΩ RDS(ON) (HS + LS) at TA = 25°C
- Low power sleep mode
- 1.5-µA at VVM = 24-V, TA = 25°C
- Integrated built-in current sense
- Doesn’t require external current sense resistors
- Flexible device configuration options
- MCT8316ZR: 5-MHz 16-bit SPI interface for device configuration and fault status
- MCT8316ZT: Hardware pin based configuration
- Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
- Built-in 3.3-V (5%), 30-mA LDO regulator
- Built-in 3.3-V/5-V, 200-mA buck regulator
- Delay compensation reduces duty cycle distortion
- Suite of integrated protection features
- Supply undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Motor lock protection
- Thermal warning and shutdown (OTW/OTSD)
- Fault condition indication pin (nFAULT)
- Optional fault diagnostics over SPI interface
The MCT8316Z provides a single-chip code-free sensored trapezoidal solution for customers driving 12- to 24-V brushless-DC motors. The MCT8316Z integrates three 1/2-H bridges with 40-V absolute maximum capability and a very low RDS(ON) of 95 mOhms (high-side and low-side combined) to enable high power drive capability. Current is sensed using an integrated current sensing feature which eliminates the need for external sense resistors. Power management features of an adjustable buck regulator and LDO generate the necessary voltage rails for the device and can be used to power external circuits.
MCT8316Z implements sensored trapezoidal control in a fixed-function state machine, so an external microcontroller is not required to spin the brushless-DC motor. The device integrates three analog hall comparators for position sensing to achieve sensored trapezoidal BLDC motor control. The control scheme is highly configurable through hardware pins or register settings ranging from motor current limiting behavior to fault response. The speed can be controlled through a PWM input.
There are a large number of protection features integrated into the MCT8316Z, intended to protect the device, motor, and system against fault events.
Refer Section 9.1 for design consideration and recommendation on device usage.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MCT8316ZTEVM — 센서드 BLDC 사다리꼴 제어 평가 보드를 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버
MCT8316Z는 12V/24V DC, 8A 피크 전류 드라이브를 위한 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터의 센서드 사다리꼴 제어를 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버입니다. 로터 위치 감지용 아날로그 홀 콤퍼레이터 3개를 통합하여 센서드 사다리꼴 BLDC 모터 제어를 구현합니다. MCT8316Z는 프로그래밍 가능한 조정 전원에 200mA를 지원할 수 있는 벅 레귤레이터를 지원합니다.
이 EVM에는 MCT8316ZTEVM GUI와 상호 작용하는 데 사용되는 온보드 MSP430, MSP430FR2355가 포함되어 (...)
MCT8316Z-GUI — GUI for the MCT8316ZEVM
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MCT8316ZT-GUI — GUI for MCT8316ZTEVM
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
BLDC 드라이버
통합 제어 BLDC 드라이버
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치