5-pin (DBV) package image

OPA316QDBVRQ1 활성

오토모티브 등급, 싱글, 5.5V, 10MHz, 50mA 출력 전류, 저잡음(11nV/ √ Hz), RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA316QDBVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA316-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 3A
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Low IQ: 400 µA/ch
  • Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Low Noise: 11 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low Input Bias Current: ±5 pA
  • Offset Voltage: ±0.5 mV
  • Unity-Gain Stable
  • Internal RFI-EMI Filter
  • Extended Temperature Range: –40°C to +125°C

OPA316-Q1에 대한 설명

The OPAx316-Q1 family of single and dual operational amplifiers represents a new generation of general-purpose, low-power operational amplifiers. Featuring rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (400 µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz and very-low noise (11 nV/√Hz at 1 kHz) makes this family suitable for circuits requiring a good speed and power ratio. The low input bias current supports those operational amplifiers for applications with megaohm source impedances. The low input bias current of the OPAx316-Q1 yields a very-low current noise to make the device attractive for high impedance sensor interfaces.

The robust design of the OPAx316-Q1 provides ease-of-use to the circuit designer: a unity-gain stable, integrated RFI and EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).

These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). This latest addition of low-voltage CMOS automotive grade operational amplifiers provide a family of wide bandwidth, low noise, and low power that meet the needs of a wide variety of applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA316QDBVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.