8-pin (D) package image

OPA828ID 활성

고속(45MHz 및 150 V/μs), 36V, 저소음(4nV/√Hz) RRO JFET 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA828IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA828의 주요 특징

  • Low input voltage noise density: 4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 0.1 Hz to 10 Hz: 60 nVRMS
  • Low input bias current:
    • 0.1 pA (DGN)
    • 1 pA (D)
  • Input offset voltage:
    • 25 µV (DGN)
    • 50 µV (D)
  • Input offset drift:
    • 0.2 µV/°C (DGN)
    • 0.45 µV/°C (D)
  • MUX-friendly inputs
  • Gain bandwidth: 45 MHz
  • Slew rate: 150 V/µs
  • 14-bit settling time: 120 ns
  • Overload power limiter
  • Wide supply voltage range: ±4 V to ±18 V
  • Packages:
    • D Package: 8-pin SOIC
    • DGN Package: 8-pin HVSSOP

OPA828에 대한 설명

The OPA828 and OPA2828 ( OPAx828) JFET input operational amplifiers are the next generation OPA627 and OPA827, combining high speed with high dc precision and ac performance. These op amps supply low offset voltage, low drift over temperature, low bias current, and low noise with only 60-nVRMS 0.1-Hz to 10-Hz noise. The OPAx828 operate over a wide supply-voltage range of ±4 V to ±18 V and a supply current of 5.5 mA/channel, typical.

AC characteristics, including a 45-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 150 V/µs, and precision dc characteristics, make the OPAx828 family an excellent choice for a variety of systems. These include high-speed and high-resolution data-acquisition systems, such as 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and high-impedance sensor-interface applications.

The OPAx828 are available in an 8-pin SOIC package and a thermally enhanced, 8-pin HVSSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA828IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기