RCV420

활성

4mA~20mA의 정밀 전류 루프 리시버

제품 상세 정보

Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
다운로드

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Precision 4mA to 20mA Current Loop Receiver datasheet 2000/09/27