RF430FRL154H
- ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 (Mode 1) Compliant RF Interface
- Power Supply System With Either Battery or 13.56-MHz H-Field Supply
- 14-Bit Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter (ADC)
- Internal Temperature Sensor
- Resistive Sensor Bias Interface
- CRC16 CCITT Generator
- MSP430 Mixed-Signal Microcontroller
- 2KB of FRAM
- 4KB of SRAM
- 8KB of ROM
- Supply Voltage Range: 1.45 V to 1.65 V
- Low Power Consumption
- Active Mode (AM): 140 µA/MHz (1.5 V)
- Standby Mode (LPM3): 16 µA
- 16-Bit RISC Architecture
- Up to 2-MHz CPU System Clock
- Compact Clock System
- 4-MHz High-Frequency Clock
- 256-kHz Internal Low-Frequency Clock Source
- External Clock Input
- 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
- LV Port Logic
- VOL Lower Than 0.15 V at 400 µA
- VOH Higher Than (VDDB – 0.15 V) at 400 µA
- Timer_A PWM Signal Available on All Ports
- eUSCI_B Module Supports 3-Wire and 4-Wire SPI and I2C
- 32-Bit Watchdog Timer (WDT_A)
- ROM Development Mode (Map ROM Addresses to SRAM to Enable Firmware Development)
- Full 4-Wire JTAG Debug Interface
- For Complete Module Descriptions, See the RF430FRL15xH Family Technical Reference Manual (SLAU506)
- For Application Operation and Programming, See the RF430FRL15xH Firmware User's Guide (SLAU603)
The RF430FRL15xH device is a 13.56-MHz transponder chip with a programmable 16-bit MSP430 low-power microcontroller. The device features embedded universal FRAM nonvolatile memory for storage of program code or user data such as calibration and measurement data. The RF430FRL15xH supports communication, parameter setting, and configuration through the ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 compliant RFID interface and the SPI or I2C interface. Sensor measurements are supported by the internal temperature sensor and the onboard 14-bit sigma-delta analog-to-digital converter (ADC), and digital sensors can be connected through SPI or I2C.
The RF430FRL15xH device is optimized for operation in fully passive (battery-less) or single-cell battery-powered (semi-active) mode to achieve extended battery life in portable and wireless sensing applications. FRAM is a nonvolatile memory that combines the speed, flexibility, and endurance of SRAM with the stability and reliability of flash, all at lower total power consumption.

TI에서 제공하는 제한된 설계 지원
이 제품을 사용하는 기존 프로젝트에는 TI의 설계 지원이 제한되어 있습니다. 가능한 경우 이 페이지에서 관련 자료, 툴 및 소프트웨어를 확인할 수 있습니다. 이 제품을 사용하는 기존 설계에는 TI의 설계 지원이 제한되어 있습니다. TI E2E™ 지원 포럼에서 제한된 설계 지원을 요청하십시오.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 센서 트랜스폰더 평가 모듈
RF430FRL152HEVM 평가 모듈은 ISO 15693 호환 RF430FRL15xH NFC 센서 트랜스폰더의 기능 및 성능을 평가하는 데 사용할 수 있는 독립 개발 플랫폼입니다. 이 평가 보드는 배터리, USB로 구동하거나 주변의 NFC 지원 리더 또는 스마트폰에서 RF 에너지를 하베스팅하여 구동할 수 있습니다. ROM의 임베디드 애플리케이션 코드가 RF 통신 및 센서 판독값을 관리하므로 디바이스를 매우 유연하게 구성할 수 있습니다. 개발자는 샘플링 속도, 측정 임계값, 경보를 구성할 수 있습니다. 2kByte의 범용 (...)
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 온도 및 조명 센서 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |