이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
SN74AVC2T45
- Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
- VCC Isolation Feature: If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance State
- Dual Supply Rail Design
- I/Os Are 4.6-V Over Voltage Tolerant
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Max Data Rates
- 500 Mbps (1.8 V to 3.3 V)
- 320 Mbps (<1.8 V to 3.3 V )
- 320 Mbps (Level-Shifting to 2.5 V or 1.8 V)
- 280 Mbps (Level-Shifting to 1.5 V)
- 240 Mbps (Level-Shifting to 1.2 V)
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
This 2-bit non-inverting bus transceiver uses two separate configurable power-supply rails. The A ports are designed to track VCCA and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B ports are designed to track VCCB and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation and level-shifting between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V voltage nodes.
The SN74AVC2T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR pin) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports always is active and must have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess leakage current on the internal CMOS structure.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM
DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC 및 LVC를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 디바이스를 위한 일반 EVM
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM 및 RSW 패키지 장치용 AXC2T 소형 패키지 평가 모듈
CC256XMS432BTBLESW — MSP432 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth 스택
TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi를 통한 SimpleLink™ CC32xx-OV788 비디오/오디오 스트리밍 레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF — DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인
TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치