SN74LVC1G11
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Maximum tpd of 4.1 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
The SN74LVC1G11 performs the Boolean function Y = A B C or Y = A\ + B\ + C\ in positive logic.
NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
TMDSCSK388 — DM38x 카메라 스타터 키트(CSK)
The DM38x Camera Starter Kit (CSK) enables developers to begin designing wireless or wired connected digital video applications, such as security cameras, car DVRs, endoscopes, action-wearable cameras, drones, video doorbells, baby monitors, and other connected video products.
The DM38x (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈
The EVMK2GX (also known as "K2G") 1GHz evaluation module (EVM) enables developers to immediately start evaluating the 66AK2Gx processor family, and to accelerate the development of audio, industrial motor control, smart grid protection and other high reliability, real-time compute intensive (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G) 1GHz 높은 보안 평가 모듈
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계
TIDEP0076 — DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인
TIDA-00915 — 통합 드라이브를 위한 3상, 1.25kW, 200VAC 소형 폼 팩터 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
TIDA-010057 — 초음파 스마트 프로브 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
TIDEP0046 — DSP 가속화용 OpenCL을 사용한 AM57x의 몬테카를로 시뮬레이션 레퍼런스 디자인
TIDEP0047 — TI의 AM57x 프로세서를 사용한 전력 및 열 설계 고려 사항 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치