THS3091DDA image

THS3091DDA 마지막 구매

단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기

다음과 동일: THS3091DDAG3 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
THS3091DDA은(는) 단종 과정에 있습니다.
이 제품은 단종이 진행 중인 제품입니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
THS3091DDAR 활성 단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기 Replacement
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
THS3491IDDAR 활성 900MHz 고전력 출력 전류 피드백 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS3091DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
자세한 THS3091 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

THS3091의 주요 특징

  • Low distortion:
    • 84-dBc HD2 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
    • 99-dBc HD3 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
  • Low noise:
    • 15-pA/√ Hz noninverting current noise
    • 14-pA/√ Hz inverting current noise
    • 1.1-nV/√ Hz voltage noise
  • High slew rate: 6000 V/µs (G = 5, V O = 20 V PP)
  • Wide bandwidth: 305 MHz (G = 2, R L = 100 Ω)
  • High output current drive: ±310 mA
  • Wide supply range: ±5 V to ±16 V
  • Power-down feature: THS3095 only

THS3091에 대한 설명

The THS3091 and THS3095 (THS309x) are high-voltage, low-distortion, high-speed, current-feedback amplifiers that operate over a wide supply range of ±5 V to ±16 V. These devices are an excellent choice for applications that require large, linear output signals, such as pin drivers, power-FET drivers, and arbitrary waveform generators.

The THS3095 features a power-down pin ( PD) that puts the amplifier into a low-power standby mode, and lowers the quiescent current from 9.5 mA to 500 µA.

The wide, 32‑V supply range, 6000‑V/µs slew-rate, and 310‑mA output current drive make the THS309x an excellent choice for high-voltage arbitrary-waveform-driver applications. Moreover, with the ability to handle large voltage swings driving into low-resistance and high-capacitance loads while maintaining good settling time performance, these devices are an excellent choice for pin-driver and power-FET driver applications.

The THS309x are offered in an 8‑pin SOIC (DDA) PowerPAD™ integrated circuit package. The THS3091 is also offered in an 8‑pin HVSSOP (DGN) package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS3091DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.