THS4022
- Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
- High speed:
- 2GHz gain-bandwidth product
- 470V/µs slew rate
- 30ns settling time (0.1%)
- Stable at gains ≥10V/V
- Output drive, IO = 200mA (typical)
- Very low distortion:
- THD = –68dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
- Wide range of power supplies:
- VCC = ±4.5V to ±16V
- Offset nulling pins on the THS4021
The THS4021 and THS4022 (THS402x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage-feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communication and imaging. The single-amplifier THS4021 and the dual-amplifier THS4022 offer very good ac performance with a 290MHz closed-loop bandwidth, 470V/µs slew rate, and 30ns settling time (0.1%) for a gain of 10V/V. The THS402x are stable at gains of 10V/V or greater and –9V/V or less. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA of supply current per amplifier. With a total harmonic distortion (THD) of –68dBc at f = 1MHz, the THS402x are designed for applications requiring low distortion.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS402x 2GHz, 10V/V Stable, Low-Noise, High-Speed Amplifiers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/03/01 |
Technical article | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020/07/17 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Analog Design Journal | Using a decompensated op amp for improved performance | 2005/03/11 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | THS4022 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide | 1999/10/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS4022EVM — 2GHz, 듀얼 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기용 THS4022 평가 모듈
THS4022 듀얼 고속 연산 증폭기 평가 모듈(EVM)은 완전한 듀얼 고속 증폭기 회로입니다. 이 제품은 THS4022 듀얼 저잡음 고속 연산 증폭기 IC와 소량의 패시브 부품으로 구성되어 있으며, 약 1.9인치 x 2.2인치 크기의 소형 회로 보드에 장착되어 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터를 사용하며, 완전히 조립되고 테스트되었으며 사용할 준비가 되었습니다. 전원, 신호 소스 및 부하에 연결하기만 하면 됩니다(필요한 경우).
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치