THS4281
- Very Low Quiescent Current: 750 µA (at 5 V)
- Rail-to-Rail Input and Output:
- Common-Mode Input Voltage Extends
400 mV Beyond the Rails - Output Swings Within 150 mV From the Rails
- Common-Mode Input Voltage Extends
- Wide –3-dB Bandwidth at 5 V:
- 90 MHz at Gain = +1, 40 MHz at Gain = +2
- High Slew Rate: 35 V/µs
- Fast Settling Time (2-V Step):
- 78 ns to 0.1%
- 150 ns to 0.01%
- Low Distortion at Gain = +2, VO = 2-VPP, 5 V:
- –91 dBc at 100 kHz, –67 dBc at 1 MHz
- Input Offset Voltage: 2.5 mV (Max at +25°C)
- Output Current > 30 mA (10-Ω Load, 5 V)
- Low Voltage Noise of 12.5 nV/√Hz
- Supply Voltages: +2.7 V, 3 V, +5 V, ±5 V, +15 V
- Packages: SOT23, MSOP, and SOIC
- APPLICATIONS
- Portable/Battery-Powered Applications
- High Channel Count Systems
- ADC Buffer
- Active Filters
- Current Sensing
All other trademarks are the property of their respective owners.
Fabricated using the BiCom-II process, the THS4281 is a low-power, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifier designed to operate over a wide power-supply range of 2.7-V to 15-V single supply, and ±1.35-V to ±7.5-V dual supply. Consuming only 750 µA with a unity gain bandwidth of 90 MHz and a high 35-V/µs slew rate, the THS4281 allows portable or other power-sensitive applications to realize high performance with minimal power. To ensure long battery life in portable applications, the quiescent current is trimmed to be less than 900 µA at +25°C, and 1 mA from –40°C to +85°C.
The THS4281 is a true single-supply amplifier with a specified common-mode input range of 400 mV beyond the rails. This allows for high-side current sensing applications without phase reversal concerns. Its output swings to within 40 mV from the rails with 10-kΩ loads, and 150 mV from the rails with 1-kΩ loads.
The THS4281 has a good 0.1% settling time of 78 ns, and 0.01% settling time of 150 ns. The low THD of –87 dBc at 100 kHz, coupled with a maximum offset voltage of less than 2.5 mV, makes the THS4281 a good match for high-resolution ADCs sampling less than 2 MSPS.
The THS4281 is offered in a space-saving SOT23-5 package, a small MSOP-8 package, and the industry standard SOIC-8 package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD149 — 최저 왜곡을 위해 전원 최적화된 16비트 1MSPS 데이터 수집 블록 및 레퍼런스 디자인
TIPD115 — 왜곡 최소화를 위해 최적화된 데이터 수집, 최저잡음, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인
TIPD173 — 단일 종단 멀티플렉싱 애플리케이션용 16비트 1MSPS 데이터 수집 레퍼런스 디자인
TIPD113 — 10kHz AC의 데이터 수집, 35mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인
TIPD112 — MUX용 데이터 수집 및 단계 입력, 18비트, 1uS 풀 스케일 응답 레퍼런스 디자인
TIPD169 — 16비트, 1MSPS 멀티플렉스 데이터 수집 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치