8-pin (DGN) package image

THS4631DGNR 활성

고속 FET 입력 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4631DGN 구형
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THS4631의 주요 특징

  • High Bandwidth:
    • 325 MHz in Unity Gain
    • 210 MHz Gain Bandwidth Product
  • High Slew Rate:
    • 900 V/µs (G = 2)
    • 1000 V/µs (G = 5)
  • Low Distortion of –76 dB, SFDR at 5 MHz
  • Maximum Input Bias Current: 100 pA
  • Input Voltage Noise: 7 nV/√Hz
  • Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
  • Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
  • Input Impedance: 109 || 3.9 pF
  • Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
  • High Output Current: 95 mA

THS4631에 대한 설명

The THS4631 is a high-speed, FET-input operational amplifier designed for applications requiring wideband operation, high-input impedance, and high-power supply voltages. By providing a 210-MHz gain bandwidth product, ±15-V supply operation, and 100-pA input bias current, the THS4631 is capable of simultaneous wideband transimpedance gain and large output signal swing. The fast 1000 V/µs slew rate allows for fast settling times and good harmonic distortion at high frequencies. Low current and voltage noise allow amplification of extremely low-level input signals while still maintaining a large signal-to-noise ratio.

The characteristics of the THS4631 make it ideally suited for use as a wideband photodiode amplifier. Photodiode output current is a prime candidate for transimpedance amplification as shown below. Other potential applications include test and measurement systems requiring high-input impedance, ADC and DAC buffering, high-speed integration, and active filtering.

The THS4631 is offered in an 8-pin SOIC (D), and the 8-pin SOIC (DDA) and MSOP (DGN) with PowerPAD™ package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4631DGN 구형
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기