THS6232
- Supply range (VS): 7V to 40V
- Small-signal bandwidth: 75MHz (VO = 2VPP, G = 5)
- Adjustable power modes:
- Full-bias mode: 25mA
- Mid-bias mode: 19.5mA
- Low-bias mode: 15mA
- Ultra-low-bias mode: 10mA
- Low-power-shutdown mode
- IADJ pin for variable bias
- SGCC HPLC out-of-band suppression: >30dBc
- Band0: 49dBc
- Band1: 61dBc
- Band2: 64dBc
- Band3: 65dBc
- High output current: 800mA (VS = 40V, 1Ω load)
- Low distortion (VS = 12V, 50Ω load):
- HD2 (at 1MHz): –88dBc
- HD3 (at 1MHz): –99dBc
- Wide output swing (VS = 12V):
- 21VPP (100Ω load), 19VPP (50Ω load)
- Integrated midsupply common-mode buffer
- Integrated overtemperature protection
- Pin-compatible with THS6212 and THS6222 in 24‑pin VQFN
The THS6232 is a differential line-driver amplifier with current-feedback architecture, and provides high output current with low distortion performance. The device is targeted for use in broadband, high-speed, power-line communications (HPLC) line-driver applications that require high linearity when driving heavy line loads.
The unique architecture of the THS6232 uses minimal quiescent current while achieving very high linearity. The amplifier has an adjustable current pin (IADJ) that sets the nominal current consumption, along with the multiple bias modes that allow for enhanced power savings where the full performance of the amplifier is not required. Shutdown bias mode provides further power savings during receive mode in time division multiplexed (TDM) systems while maintaining high output impedance. The integrated midsupply common-mode buffer eliminates external components, reducing system cost and board space.
The wide output swing of 21VPP (100Ω load) with 12V power supplies, coupled with over 550mA of current drive, allows for wide dynamic range with minimal distortion.
The THS6232 is available in 24-pin VQFN package with exposed thermal pad, and is specified for operation from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | THS6232 7V-to-40V, Differential HPLC Line Driver With Common-Mode Buffer datasheet | PDF | HTML | 2024/06/18 |
| Design guide | Solar Power Line Communication Reference Design (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/01/13 | |
| Application brief | Power Line Communication in Solar Applications | PDF | HTML | 2024/12/12 | |
| Application brief | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023/08/07 | |
| Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS6232RHFEVM — THS6232 평가 모듈
THS6232 평가 모듈(EVM)은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. EVM은 입력 및 출력에서 일반적인 50Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 게인이 10V/V인 차동 입력에서 차동 출력으로 구성됩니다. 보드에는 여러 바이어스 모드에서 디바이스를 쉽게 전환할 수 있는 점퍼와 IADJ 핀의 값을 설정하는 전위차계가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |