THS7327
- 3-Video Amplifiers for CVBS, S-Video, SD/ED/HD Y'P'BP'R, G'B'R', and R'G'B' Video
- HV Sync Paths With Adj. Schmitt Trigger
- 2:1 Input MUX
- I2C™ Control of All Functions
- Integrated Low-Pass Filters on ADC Buffers
- 5th Order Butterworth Characteristics
- Selectable Corner Frequencies of 9-MHz, 16-MHz, 35-MHz, and 75-MHz with Bypass (500-MHz)
- Selectable Input Bias Modes:
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- AC-Coupled with Bias
- DC-Coupled with Offset Shift
- DC-Coupled
- Monitor Pass-Thru Function:
- Passes the Input Signal With no Filtering
- 500-MHz BW and 1300 V/µs Slew Rate
- 6-dB Gain With SAG Correction Capable
- High Output Impedance in Disable State
- 2.7-V to 5-V Single Supply Operation
- Low 330 mW at 3.3-V Power Consumption
- Disable Function Reduces Current to < 1 µA
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings Within 0.1 V From the Rails Which Allows AC or DC Output Coupling
- RoHS TQFP Package
Fabricated using the new complementary silicon-germanium (SiGe) BiCom-III process, the THS7327 is a low-power, single-supply 2.7-V to 5-V, 3-channel integrated video buffer with H and V Sync signal paths. It incorporates a selectable 5th order Butterworth anti-aliasing filter on each channel. The 9-MHz is a perfect choice for SDTV video including composite, S-Video™, and 480i/576i. The 16-MHz filter is ideal for EDTV 480p/576p and VGA signals. The 35-MHz filter is useful for HDTV 720p/1080i and SVGA signals. The 75-MHz filter is ideal for HDTV 1080p and XGA/SXGA signals. For UXGA/QXGA R’G’B’ signals, the filter can be bypassed allowing a 500-MHz bandwidth, 1150-V/µs amplifier to buffer the signal.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3-Ch RGBHV Video Buffer w/I2C Ctrl, Selectable Filters, Monitor Pass-Thru datasheet (Rev. C) | 2011/10/13 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치