이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TLC2274-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Output swing includes both supply rails
- Low noise: 9 nV/√Hz typical at f = 1 kHz
- Low input bias current: 1 pA typical
- Fully specified for both single-supply and split-supply operation
- Common-mode input voltage range includes negative rail
- High-gain bandwidth: 2.2 MHz typical
- High slew rate: 3.6 V/µs typical
- Low input offset voltage: 950 µV maximum at TA = 25°C
- Macromodel included
The TLC227x-Q1 are dual and quad, LinCMOS™ operational amplifiers. Both devices exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLC227x-Q1 family offers 2 MHz of bandwidth and 3 V/µs of slew rate for higher-speed applications. These devices offer comparable ac performance while having better noise, input offset voltage, and power dissipation than existing CMOS op amps. The TLC227x‑Q1 has a noise voltage of 9 nV/√Hz—two times lower than competitive solutions.
The TLC227x-Q1, exhibiting high input impedance and low noise, are excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. In addition, the rail-to-rail output feature, with single- or split-supplies, makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).
For precision applications, the TLC227xA-Q1 family is available with a maximum input offset voltage of 950 µV. This family is fully characterized at 5 V and ±5 V.
These devices offer increased output dynamic range, lower noise voltage, and lower input offset voltage. This enhanced feature set allows the TLC227x-Q1 to be used in a wider range of applications. For applications that require higher output drive and wider input voltage range, see the TLV2432-Q1 and TLV2442-Q1. All the parameters of the TLC227x-Q1 family enables these devices to be applicable in most automotive applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC227x-Q1 Advanced, Rail-To-Rail, LinCMOS™ Operational Amplifiers datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2022/08/03 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A) | 2015/07/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치