TLE2161BM
- Excellent Output Drive Capability
VO = ± 2.5 V Min at RL = 100,
VCC± = ± 5 V
VO = ± 12.5 V Min at RL = 600,
VCC± = ± 15 V - Low Supply Current...280 uA Typ
- Decompensated for High Slew Rate and
Gain-Bandwidth Product
AVD = 0.5 Min
Slew Rate = 10 V/us Typ
Gain-Bandwidth Product = 6.5 MHz Typ - Wide Operating Supply Voltage Range
VCC ± = ± 3.5 V to ± 18 V - High Open-Loop Gain...280 V/mV Typ
- Low Offset Voltage...500 uV Max
- Low Offset Voltage Drift With Time
0.04 uV/Month Typ - Low Input Bias Current...5 pA Typ
TLE2161, TLE2161A, TLE2161B
EXCALIBUR JFET-INPUT HIGH-OUTPUT-DRIVE
u POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS049D - NOVEMBER 1989 - REVISED MAY 1996
The TLE2161, TLE2161A, and TLE2161B are JFET-input, low-power, precision operational amplifiers manufactured using the Texas Instruments Excalibur process. Decompensated for stability with a minimum closed-loop gain of 5, these devices combine outstanding output drive capability with low power consumption, excellent dc precision, and high gain-bandwidth product.
In addition to maintaining the traditional JFET advantages of fast slew rates and low input bias and offset currents, the Excalibur process offers outstanding parametric stability over time and temperature. This results in a device that remains precise even with changes in temperature and over years of use.
The D packages are available taped and reeled. Add R suffix to device type (e.g., TLE2161ACDR).
A variety of available options includes small-outline packages and chip-carrier versions for high-density system applications.
The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | 1996/05/01 | |
* | SMD | TLE2161BM SMD 5962-90958 | 2016/06/21 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLE2161 EMI Immunity Performance | 2013/12/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치