TLS1233
- Wide Bandwidth . . . Typ 100 MHz at -3 dB
- Three Channels
- 0 V to 4 V, Digital Level-Contrast Control
- 0 V to 4 V, Digital Level-Gain Adjust Control
- 20-Pin Plastic DIP for Small PCB Area Required
- Fewer Peripheral Components Required Than for LM1203 Applications
- Independent CLAMP(+) Adjustment to Each Channel
The TLS1233 is a 100-MHz wide-band video preamplifier system intended for mid-to-high-resolution RGB (red-green-blue) color monitors. Each video amplifier (R, G, and B) contains a gain set for adjusting maximum system gain (AV = 7.8 V/V). The TLS1233 provides digital level-operated contrast, brightness, and gain adjustment control. All the control inputs offer high input impedance and an operation range from 0 V to 4 V for easy interface to the serial digital buses. Provided in a 20-pin plastic dual-in-line package (DIP), the TLS1233 integrates most of the external components required to accommodate the video system.
The TLS1233 operates from a 12-V supply and contains an internal input bias voltage. Also, the TLS1233 contains the feedback resistor required between output and CLAMP(-) for dc level holding. The device is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Video Preamplifier System datasheet (Rev. C) | 1996/06/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치