TLV2401
- Micro-Power Operation... < 1 uA/Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds the Rails... -0.1 V to VCC + 5 V
- Reverse Battery Protection Up To 18 V
- Rail-to-Rail Input/Output
- Gain Bandwidth Product... 5.5 kHz
- Supply Voltage Range... 2.5 V to 16 V
- Specified Temperature Range
- TA = 0°C to 70°C... Commercial Grade
- TA = -40°C to 125°C... Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV2401)
- 8-Pin MSOP (TLV2402)
- Universal OpAmp EVM (Refer to the EVM Selection Guide SLOU060)
The TLV240x family of single-supply operational amplifiers has the lowest supply current available today at only 880 nA per channel. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega- resistors making them ideal for portable, long active life, applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage as low as 390 uV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.
The maximum recommended supply voltage is as high as 16 V and ensured operation down to 2.5 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers available today including TI's MSP430.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in TSSOP.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet (Rev. B) | 2000/11/08 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance | 2013/05/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치