TLV272
- Rail-to-Rail Output
- Wide Bandwidth: 3 MHz
- High Slew Rate: 2.4 V/µs
- Supply Voltage Range: 2.7 V to 16 V
- Supply Current: 550 µA/Channel
- Input Noise Voltage: 39 nV/√Hz
- Input Bias Current: 1 pA
- Specified Temperature Range:
- Commercial Grade: 0°C to 70°C
- Industrial Grade: –40°C to 125°C
- Ultrasmall Packaging:
- 5-Pin SOT-23 (TLV271)
- 8-Pin MSOP (TLV272)
- Ideal Upgrade for TLC72x Family
Operating from 2.7 V to 16 V over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C, the TLV27x is a low power, wide bandwidth operational amplifier (opamp) with rail to rail output. This makes it an ideal alternative to the TLC27x family for applications where rail-to-rail output swings are essential. The TLV27x provides 3-MHz bandwidth from only 550 µA.
Like the TLC27x, the TLV27x is fully specified for 5-V and ±5-V supplies. The maximum recommended supply voltage is 16 V, which allows the devices to be operated from a variety of rechargeable cells (±8 V supplies down to ±1.35 V).
The CMOS inputs enable use in high-impedance sensor interfaces, with the lower voltage operation making an attractive alternative for the TLC27x in battery-powered applications.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micropower microcontrollers available today including TIs MSP430.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV27x Family of 550-µA/Ch, 3-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/11/30 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLV271, TLV272, TLV274 EMI Immunity Performance | 2012/12/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP10594 — 97% 효율, 125W, 넓은 입력 동기 4-스위치 벅-부스트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
PMP11228 — 10V~13V 입력 정전류 출력 커패시터 충전기 부스트 컨버터(28V@0.13A) 레퍼런스 디자인
PMP8973 — 18Vdc-60Vdc 입력, 3.3V/15A 능동 클램프 포워드형, 1/8 브릭 레퍼런스 디자인
PMP7246 — PSFB ZTE 및 HSHB를 지원하는 36~60Vin, 350W 저속 드레인 변조 전원 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDM-DCDC-LED — C2000™ MCU 기반의 멀티 스트링 LED 조명 드라이버 레퍼런스 디자인
PMP8948 — 2 스트링 LED 제어를 위한 차량용 범위 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치