TLV3012
- Low quiescent current: 3.1 µA (maximum, "B" version)
- Integrated voltage reference: 1.242 V
- Input common-mode range: 200 mV beyond rails
- Voltage reference initial accuracy: 1%
- Fail-safe inputs ("B" version)
- Power-on-reset ("B" version)
- Integrated hysteresis ("B" version)
-
Open drain output option (TLV3011x)
-
Push-pull output option (TLV3012x)
-
Fast response time: 6 uS
- Low supply voltage = 1.65 V to 5.5 V ("B" version)
The TLV3011 is a low-power, open-drain output comparator; the TLV3012 is a push-pull output comparator. Both devices feature an uncommitted on-chip voltage reference and have a 5 µA (maximum) quiescent current, an input common-mode range 200 mV beyond the supply rails, and single-supply operation from 1.8 V to 5.5 V. The integrated 1.242 V series voltage reference offers low 100 ppm/°C (maximum) drift, is stable with up to 10 nF capacitive load, and can provide up to 0.5 mA (typical) of output current.
The TLV3011B and TLV3012B "B" versions add power-on-reset (POR), fail-safe inputs, built-in hysteresis, a lower minimum supply voltage of 1.65 V and a 3.1 µA maximum quiescent current.
The family is available in both the tiny SOT23-6 package for space-conservative designs, and in the SC-70 package for even greater board area savings. All versions are specified for the temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV3011, TLV3012, TLV3011B and TLV3012B Low-Power Comparators With Integrated 1.24 V Voltage Reference datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/04/18 |
Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
Application note | IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
Circuit design | Circuit for voltage monitoring in eCall telematics control units | 2020/01/16 | ||
Circuit design | Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/02/18 | |
Application note | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017/12/08 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 하드웨어 개발 키트
The TPS63802HDKEVM is a universal development tool designed to help the users easily and quickly evaluate and test the most common buck-boost converter use-cases. The use-cases include backup power, input current limit, LED driver, digital voltage scaling, bypass mode and precise enable. The user (...)
TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러, 전원 스위치, 고속 멀티플렉서 EVM
USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈
The USB Type-C™ and Power Delivery (PD) MiniDock evaluation module (EVM) provides a complete reference solution for a USB Type-C dock including audio, USB data, power and video. The EVM has a small 2-inch by 4-inch form factor and supports both source and sink power capabilities over (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
TIDA-01214 — 16비트 ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하는 절연, 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00882 — USB 사용 USB Type-C HDD 전원 공급 레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인
- Maximizing sampling rate by minimizing propagation delay introduced by digital (...)
TIDA-00106 — 고전압 공통 모드 제거를 위한 절연 16비트 1MSPS 데이터 수집 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.