TLV365
- Gain bandwidth: 50 MHz
- Zerø-crossover distortion topology:
- CMRR: 115 dB (typical)
- Rail-to-rail input and output
- Input 100 mV beyond supply rail
- Noise: 4.5 nV/√Hz
- Slew rate: 27 V/µs
- Fast settling: 0.2 µs to 0.01%
- Precision:
- Offset drift: 2 µV/°C (maximum)
- Input bias current: 20 pA (maximum)
- Operating voltage: 2.2-V to 5.5-V
The TLV365 and TLV2365 devices ( TLVx365) are a family of zerø-crossover, rail-to-rail input and output, CMOS operational amplifiers, optimized for low voltage and cost-sensitive applications. Low-noise (4.5 nV/√Hz) and high-speed operation (50-MHz gain bandwidth) make these devices an excellent choice for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs) in applications such as low-side current sensing, audio, signal conditioning, and sensor amplification.
Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swings to within 10 mV of the rails.
The TLVx365 are specified for operation from −40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx365 50-MHz, Zerø-Crossover, High-CMRR, RRIO Operational Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/28 |
Application brief | High Speed Single Shunt Current Sensing in Motor Control | PDF | HTML | 2024/06/06 | |
Technical article | 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 | PDF | HTML | 2024/03/15 | |
Application brief | Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/11/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DEM-OPA-SOT-1A — SOT-23 5핀 및 6핀 패키지용 단일 연산 증폭기 평가 모듈
DEM-OPA-SOT-1A는 고속 광대역 연산 증폭기의 작동 및 성능을 평가하는 데모 보드입니다. 채워지지 않은 이 PC 보드는 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT) DBV 패키지로 제공되는 제품과 호환됩니다.
TLV365 TINA-TI Reference Circuit (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP23340C2K — C2000™ MCU를 사용하는 48V~12V GaN 지원 1.1kW 1/8 브릭 전원 모듈 레퍼런스 설계
PMP23340UCD — 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하는 48V~12V GaN 지원 1.1kW 1/8 브릭 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치