TLV4172
- Supply Range: 4.5 V to 36 V, ±2.25 V to ±18 V
- Low Noise: 9 nV/√Hz
- Low Offset Drift: ±1 µV/°C (Typical)
- EMI-Hardened
- Input Range Includes Negative Supply
- Rail-to-Rail Output
- Gain Bandwidth: 10 MHz
- Slew Rate: 10 V/µs
- Low Quiescent Current: 1.6 mA per Amplifier
- High Common-Mode Rejection: 116 dB (Typical)
- Low Input Bias Current: 10 pA
The TLVx172 family of electromagnetic interference (EMI)-hardened, 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers (op amps) features a THD+N of 0.0002% at 1 kHz with the ability to operate on supplies ranging from 4.5 V (±2.25 V) to 36 V (±18V). These features, along with low noise and very high PSRR, enable the TLVx172 to amplify microvolt-level signals in applications such as HEV and EV automobiles and power trains, medical instrumentation, and more. The TLVx172 device offers good offset and drift, a high bandwidth of 10 MHz, and a slew rate of 10 V/µs with only 2.3 mA of quiescent current over temperature (maximum).
Unlike most op amps that are specified at only one supply voltage, the TLVx172 device is specified from 4.5 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. TLVx172 device is stable with capacitive loads up to 300 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the positive rail for normal operation. Note that the device can operate with a full rail-to-rail input 100 mV beyond the positive rail, but with reduced performance within 2 V of the positive rail.
The TLVx172 op amp is specified from –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx172 36-V, single-supply, low-power operational amplifier for cost-sensitive systems datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/01/21 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치