TLV6004
- Precision Amplifiers for Cost-Sensitive Systems
- Low Quiescent Current: 75 µA/ch
- Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Input Voltage Noise Density: 28 nV/√Hz at 1 kHz
- Rail-to-Rail Input and Output
- Gain Bandwidth: 1 MHz
- Low Input Bias Current: 1 pA
- Low Offset Voltage: 0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RF and EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV600x family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers is specifically designed for general-purpose applications. Featuring rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (75 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and low noise (28 nV/√Hz at 1 kHz), this family is attractive for a variety of applications that require a good balance between cost and performance, such as consumer electronics, smoke detectors, and white goods. The low-input-bias current (±1.0 pA, typical) enables the TLV600x to be used in applications with megaohm source impedances.
The robust design of the TLV600x provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
The devices are optimized for operation at voltages as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.
The single-channel TLV6001 is available in SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV6002 is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV6004 is offered in a TSSOP-14 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/05/29 |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021/04/29 | ||
Technical article | Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect | PDF | HTML | 2017/08/10 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV6001 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치