TLV9044-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Low power CMOS amplifier for cost-optimized applications
- Operational from supply voltage as low as 1.2V
- Low input bias current: 1pA typical, 12pA maximum
- Low quiescent current: 10µA/ch
- Low integrated noise of 6.5µVp-p (0.1Hz to 10Hz)
- Rail-to-rail input and output
- High gain bandwidth product: 350kHz
- Thermal noise floor: 64nV/√Hz
- Low input offset voltage: ±0.6mV
- Unity-gain stable
- Robust drive of 100pF of load capacitance
- Internal RFI and EMI filtered input pins
The low-power TLV904x-Q1 family includes single, dual, and quad-channel ultra-low-voltage (1.2V to 5.5V) operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The TLV904x-Q1 enables power savings both with the low quiescent current (10µA, typical) and the ability to operate at supply voltages as low as 1.2V. These devices are designed to be cost-effective for power and space-constrained applications where low-voltage operation is crucial.
The robust design of the TLV904x-Q1 family simplifies circuit design. These op amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter, unity-gain stability, and no-phase reversal in input overdrive conditions. The device also delivers excellent AC performance with a gain bandwidth of 350kHz and a high capacitive load drive of 100pF, enabling designers to achieve both improved performance and lower power consumption.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV904x-Q1 Automotive, 1.2V Ultra-Low Voltage, 10µA Micro-Power RRIO Amplifier for Power Conscious Applications datasheet | PDF | HTML | 2024/06/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치