TLV9054
- High slew rate: 15V/µs
- Low quiescent current: 330µA
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: ±0.33mV
- Unity-gain bandwidth: 5MHz
- Low broadband noise: 15nV/√ Hz
- Low input bias current: 2pA
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Scalable family of CMOS op amps for low-cost applications
- Operational at supply voltages as low as 1.8V
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TLV9051, TLV9052, and TLV9054 devices are single, dual, and quad operational amplifiers, respectively. The devices are designed for low voltage operation from 1.8V to 6.0V. The inputs and outputs can operate from rail to rail at a very high slew rate. These devices are an excellent choice for cost-constrained applications where low-voltage operation, high slew rate, and low quiescent current is needed. The capacitive-load drive of the TLV905x family is 150pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads.
The TLV905xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched off into a standby mode with typical current consumption less than 1µA.
The TLV905x family is easy to use due to the devices being unity-gain stable, including a RFI and EMI filter, and being free from phase reversal in an overdrive condition.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5MHz, 15V/µs High Slew-Rate, RRIO Op Amp datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2024/02/28 |
Application note | Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/08 | |
Technical article | Using quad op amps to sense multiple currents | PDF | HTML | 2020/02/12 | |
Technical article | Taking the family-first approach to op amp selection | PDF | HTML | 2019/10/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUC) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치