TLV9141
- Wide supply voltage: 2.7V to 18V
- Low quiescent current: 7µA per amplifier
- Rail-to-rail input and output
- Low offset voltage: ±265µV (typical)
- Low offset voltage drift: ±0.2µV/°C (typical)
- High PSRR: 140dB (typical)
- Wide bandwidth: 125kHz GBW, unity-gain stable
- High output current drive: ±40mA
- Low 1/f flicker noise: 3.4µVp-p (f = 0.1Hz to 10Hz)
- High common-mode rejection: 108dB
- Internal RFI and EMI filtered input pins
- Operating temperature range: –40°C to 125°C
The TLV914x family (TLV9141, TLV9142, and TLV9144) is a family of high voltage (18V) rail-to-rail input and output (RRIO) operational amplifiers. These devices offer excellent performance for low-power applications, because of the familys low quiescent current of 7µA/channel.
The TLV914x family offers excellent DC precision, including low offset voltage (±265µV, typical), low offset drift (±0.2µV/°C, typical), short-circuit current limit of 40mA, high PSRR of 140dB, and high CMRR of 108dB for high voltage operation within the main input pair. The devices are also rated to work at wide range of supply voltages from 2.7V to 18V. This makes the TLV914x a flexible, robust, and high-performance op amp for high-voltage industrial applications.
These devices also have a gain bandwidth product of 125kHz and low 1/f flicker noise of 3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz to 10Hz). The family was designed to be able to directly drive capacitive loads up to 350nF, while maintaining a phase margin of 30 degrees or higher. The TLV914x op amp family is available in several industry-standard packages and the devices are specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV914x 18V, Rail-to-Rail Input and Output, 125kHz Low Power (7µA/Channel) Operational Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2024/12/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치