TLV9161-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 3A(≥2500V)
- Device CDM ESD classification level C3(≥1500V)
- Low offset voltage: ±210µV
- Low offset voltage drift: ±0.25µV/°C
- Low noise: 6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz broadband
- High common-mode rejection: 110dB
- Low bias current: ±10pA
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth: 11MHz GBW, unity-gain stable
- High slew rate: 33V/µs
- Low quiescent current: 2.4mA per amplifier
- Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
- Robust EMIRR performance
The TLV916x-Q1 family (TLV9161-Q1, TLV9162-Q1, and TLV9164-Q1) is a family of 16V, general-purpose automotive operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail input or output, low offset (±210µV, typical), low-offset drift (±0.25µV/°C, typical), and low noise (6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz at 10kHz).
Features such as wide differential input voltage range, high short-circuit current (±73mA), and high slew rate (33V/µs) make the TLV916x-Q1 a flexible, robust, and high-performance op amp for automotive applications.
The TLV916x-Q1 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV916x-Q1 Automotive 16V, 11MHz, Rail-to-Rail Input or Output, Low Offset Voltage, Low Noise Automotive Op Amp datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치