TLV9351-Q1
- Low offset voltage: ±350µV
- Low offset voltage drift: ±1.5µV/°C
- Low noise: 15nV/√Hz at 1kHz
- High common-mode rejection: 110dB
- Low bias current: ±10pA
- Rail-to-rail output
- MUX-friendly/comparator inputs
- Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
- Amplifier can be used in open-loop or as comparator
- Wide bandwidth: 3.5MHz GBW
- High slew rate: 20V/µs
- Low quiescent current: 600µA per amplifier
- Wide supply: ±2.25V to ±20V, 4.5V to 40V
- Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins
The TLV935x-Q1 family (TLV9351-Q1, TLV9352-Q1, and TLV9354-Q1) is a family of 40V cost-optimized automotive operational amplifiers.
These devices offer strong DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±350µV, typical), low offset drift (±1.5µV/°C, typical), and 3.5MHz bandwidth.
Unique features such as differential input-voltage range to the supply rail, high output current (±60mA), and high slew rate (20V/µs) make the TLV935x-Q1 a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.
The TLV935x-Q1 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV935x-Q1 3.5MHz, 40V, RRO, MUX-Friendly Automotive Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/03/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치