5-pin (DBV) package image

TLV9361IDBVR 활성

단일, 40V, 10.6MHz 레일 투 레일 출력 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV9361의 주요 특징

  • Low offset voltage: ±400 µV
  • Low offset voltage drift: ±1.25 µV/°C
  • Low noise: 8.5 nV/√Hz at 1 kHz, 6 nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail output
  • Wide bandwidth: 10.6-MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 25 V/µs
  • Low quiescent current: 2.6 mA per amplifier
  • Wide supply: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
  • Robust EMIRR performance

TLV9361에 대한 설명

The TLV936x family (TLV9361, TLV9362, and TLV9364) is a family of 40-V cost-optimized operational amplifiers.

These devices offer strong DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±400 µV, typ), low offset drift (±1.25 µV/°C, typ), and 10.6-MHz bandwidth.

Features such as EMIRR filtering, high output current (±60 mA), and high slew rate (25 V/µs) make the TLV936x a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.

The TLV936x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기