TRF3705
- High Linearity:
- Output IP3: 30 dBm at 1850 MHz
- Low Output Noise Floor: –160 dBm/Hz
- 78-dBc Single-Carrier WCDMA ACPR
at –10-dBm Channel Power - Unadjusted Carrier Suppression: –40 dBm
- Unadjusted Sideband Suppression: –45 dBc
- Single Supply: 3.3-V Operation
- 1-bit Gain Step Control
- Fast Power-Up/Power-Down
The TRF3705 is a low-noise direct quadrature modulator, capable of converting complex modulated signals from baseband or IF directly up to RF. The TRF3705 is a high-performance, superior-linearity device that is ideal to up-convert to RF frequencies of 300 MHz (Note: appropriate matching network is required for optimal performance at 300 MHz) through 4 GHz. The modulator is implemented as a double-balanced mixer.
The RF output block consists of a differential-to-single-ended converter that is capable of driving a single-ended 50-Ω load. The TRF3705 requires a 0.25-V common-mode voltage for optimum linearity performance. The TRF3705 also provides a fast power-down pin that can be used to reduce power dissipation in TDD applications.
The TRF3705 is available in an RGE-24 VQFN package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC34SH84EVM — DAC34SH84 쿼드 채널, 16비트, 1.5GSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈
The DAC34SH84EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' four-channel, ultra-low power, 16-bit, 1.5 GSPS DAC34SH84 digital-to-analog converter (DAC) with 32-bit wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x/8x/16x interpolation filters, 32-bit NCO and (...)
TRF3705EVM — TRF3705 평가 모듈
TSW3084EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인
The TSW3084EVM Evaluation Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit solution the TSW3084EVM includes (...)
TSW3085EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인
The TSW3085 Evalutaion Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B (formally National Semiconductor) low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit (...)
TSW30H84EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인
The TSW30H84EVM Evaluation Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B (Please see LMK04800) low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit solution (...)
SLAC661 — TSW3xJ8xEVM Software
TIDA-00409 — 1GHz 대역폭 듀얼 채널 트랜스미터(최대 4GHz) 레퍼런스 디자인
TIDA-00077 — DAC348x 및 모듈레이터를 위한 아날로그 보간 네트워크
TIDA-00076 — ACPR(인접 채널 전력비) 및 %EVM(오류 벡터 매그니튜드) 측정
TIDA-00072 — 광대역 디지털-RF 전송 솔루션
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.