10-pin (DGQ) package image

XTR111AIDGQT 활성

3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR111AIDGQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGQ) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

XTR111의 주요 특징

  • EASY-TO-DESIGN INPUT/OUTPUT RANGES: 0mA–20mA, 4mA–20mA, 5mA–25mA AND VOLTAGE OUTPUTS
  • NONLINEARITY: 0.002%
  • LOW OFFSET DRIFT: 1µV/°C
  • ACCURACY: 0.015%
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • WIDE SUPPLY RANGE: 7V to 44V
  • OUTPUT ERROR FLAG (EF)
  • OUTPUT DISABLE (OD)
  • ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR:
    3V to 15V
  • APPLICATIONS
    • UNIVERSAL VOLTAGE-CONTROLLED CURRENT SOURCE
    • CURRENT OR VOLTAGE OUTPUT FOR 3-WIRE SENSOR SYSTEMS
    • PLC OUTPUT PROGRAMMABLE DRIVER
    • CURRENT-MODE SENSOR EXCITATION

    All trademarks are the property of their respective owners.

    XTR111에 대한 설명

    The XTR111 is a precision voltage-to-current converter designed for the standard 0mA–20mA or 4mA–20mA analog signals, and can source up to 36mA. The ratio between input voltage and output current is set by the single resistor RSET. The circuit can also be modified for voltage output.

    An external P-MOSFET transistor ensures high output resistance and a broad compliance voltage range that extends from 2V below the supply voltage, VVSP, to voltages well below GND.

    The adjustable 3V to 15V sub-regulator output provides the supply voltage for additional circuitry.

    The XTR111 is available in MSOP and DFN surface-mount packages.

    가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    XTR111AIDGQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.