XTR117

활성

XTR117 4~20mA 전류 루프 트랜스미터

제품 상세 정보

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
XTR115 활성 2.5V 레퍼런스 및 200μA 전력을 지원하는 4~20mA 전류 루프 트랜스미터 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (2.5-V)
XTR116 활성 4.096V 레퍼런스 및 200μA 전력을 지원하는 4-20mA 전류 루프 트랜스미터 This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (4.096-V)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet XTR117 4-20mA Current-Loop Transmitter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2023/11/13

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈

 

DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다.  유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.  EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다.  DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기

전원 공급 장치는 (...)

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인

TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

This bridge sensor conditioner module delivers a well-regulated current output to a ground-referenced load. The first stage uses a mixed-signal programmable gain amplifier (PGA) to provide linearization and temperature compensation to a differential bridge sensor voltage. The second stage converts (...)
사용 설명서: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian