24-pin (PW) package image

AMC80AIPW 現行

具風扇速度和電源電壓監控器的低功耗本機溫度感測器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC80AIPWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 60 | BULK

AMC80 的特色

  • 10-Bit ADC with Seven Analog Inputs
  • Fan-Speed Monitoring Inputs
  • Input Range/Resolution:
    • Default: 2.56 V/2.5 mV
    • Programmable: VDD/6 mV
  • Chassis Intrusion Detection Input
  • Interrupt Alarms:
    • Upper Over-Limit
    • Lower Under-Limit
  • Interrupt Status Register Input for External Temperature Sensors
  • Shutdown Mode
  • Programmable RST_OUT/OS
  • Pin Compatible with LM96080 and LM80
  • Package: 24-Pin TSSOP

AMC80 的說明

The AMC80 is a system hardware monitoring and control circuit that includes a seven-channel, 10-bit analog-to-digital converter (ADC), two programmable fan-speed monitors, and a two-wire interface. The AMC80 also includes programmable upper over-limit and lower under-limit alarms that activate when the programmed limits are exceeded.

The AMC80 can interface with both linear and digital temperature sensors. The 2.5-mV least significant bit (LSB) and 2.56-V input range can accept inputs from a linear sensor such as the TMP20. The BTI pin is used as an input from a digital sensor such as the TMP75. The AMC80 operates from a 3-V to 5.5-V supply voltage, has low supply current, and can be configured using a two-wire interface, thus making it ideal for a wide range of applications.

The AMC80 is available in a 24-lead TSSOP package and is fully specified over the –40°C to +125°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC80AIPWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解