INA282AID image

INA282AID 最後一次購買

-14 至 80V、雙向電流感測放大器

INA282AID 將逐漸停產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
INA296B3IDR 現行 -5-V 至 110-V ,雙向, 1.1-MHz 8-V/µs 高精密電流感測放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA282AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多INA282資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

INA282 的特色

  • Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
  • Offset Voltage: ±20 µV
  • CMRR: 140 dB
  • Accuracy:
    • ±1.4% Gain Error (Max)
    • 0.3 µV/°C Offset Drift
    • 0.005%/°C Gain Drift (Max)
  • Available Gains:
    • 50 V/V: INA282
    • 100 V/V: INA286
    • 200 V/V: INA283
    • 500 V/V: INA284
    • 1000 V/V: INA285
  • Quiescent Current: 900 µA (Max)

INA282 的說明

The INA28x family includes the INA282, INA283, INA284, INA285, and INA286 devices. These devices are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –14 V to +80 V, independent of the supply voltage. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV full-scale.

These current sense amplifiers operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. These devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA282AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解