8-pin (D) package image

LMV932MAX/NOPB 現行

雙路、5.5-V、1.5-MHz、65-mA 輸出電流、RRIO 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMV932MA/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LMV932-N 的特色

  • Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
  • Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V
  • Output Swing
    • With 600-Ω Load 80 mV from Rail
    • With 2-kΩ Load 30 mV from Rail
  • VCM 200 mV Beyond Rails
  • Supply Current (per Channel) 100 µA
  • Gain Bandwidth Product 1.4 MHz
  • Maximum VOS 4 mV
  • Ultra Tiny Packages
  • Temperature Range −40°C to +125°C
  • Create a Custom Design Using the LMV93x-N With the WEBENCH® Power Designer

LMV932-N 的說明

The LMV93x-N family (LMV931-N single, LMV932-N dual and LMV934-N quad) are low-voltage, low-power operational amplifiers. The LMV93x-N family operates from 1.8-V to 5.5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. The input common-mode voltage extends 200 mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. The LMV93x-N devices are optimized to work at 1.8 V, which make them ideal for portable two-cell, battery-powered systems and single-cell Li-Ion systems.

LMV93x-N devices exhibit an excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with very low supply current. The LMV93x-N devices can drive a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. These devices also have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low-frequency applications.

The single LMV93x-N is offered in space-saving 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The dual LMV932-N are in 8-pin VSSOP and SOIC packages and the quad LMV934-N are in 14-pin TSSOP and SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics such as mobile phones and tablets.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMV932MA/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解