14-pin (PW) package image

OPA1654AIPWR 現行

四路 sound plus 低雜訊與失真、通用 FET 輸入音訊運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA1654AIPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

OPA1654 的特色

  • Low Noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
    3.8 nV/√Hz at 10 kHz
  • Low Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • Low Quiescent Current: 2 mA per Channel
  • Low Input Bias Current: 10 pA
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Wide Gain Bandwidth: 18 MHz (G = 1)
  • Unity-Gain Stable
  • Rail-to-Rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Dual and Quad Versions Available
  • Small Package Sizes: Dual: SO-8 and MSOP-8
    Quad: SO-14 and TSSOP-14

OPA1654 的說明

The OPA1652 (dual) and OPA1654 (quad) FET-input operational amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density with an ultra-low distortion of 0.00005% at 1 kHz. The OPA1652 and OPA1654 op amps offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range. These devices also have a high output drive capability of ±30 mA.

These devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V, on only 2 mA of supply current per channel. The OPA1652 and OPA1654 op amps are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

These devices also feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1652 and OPA1654 temperature ranges are specified from –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA1654AIPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE