5-pin (DBV) package image

OPA187IDBVT 現行

零漂移 (10µV, 0.001µV/°C)、可搭配多工器使用、低功率、RRO、CMOS 精度運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA187IDBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA187 的特色

  • Low offset voltage: 10 µV (maximum)
  • Zero drift: 0.001 µV/°C
  • Low noise: 15 nV/√Hz
  • PSRR: 160 dB
  • CMRR: 140 dB
  • AOL: 160 dB
  • Quiescent Current: 100 µA
  • Wide supply voltage: ±2.25 V to ±18 V
  • Rail-to-rail output operation
  • Input includes negative rail
  • Low bias current: 100 pA (typical)
  • EMI filtered inputs
  • Microsize packages

OPA187 的說明

The OPAx187 series operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide low-offset voltage (1 µV), and near zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low-quiescent current amplifiers offer high-input impedance and rail-to-rail output swing within 5 mV of the rails into high-impedance loads. The input common-mode range includes the negative rail. Either single or dual supplies can be used in the range of 4.5 V to 36 V (±2.25 V to ±18 V).

The single version OPAx187 device is available in microsize 8-pin VSSOP, 5-pin SOT-23, and 8-pin SOIC packages. The dual version is offered in 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages. The quad version is offered in 14-pin SOIC, 14-pin TSSOP, and 16-pin WQFN packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

 

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA187IDBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R