8-pin (D) package image

OPA2703UA 現行

雙路、12-V、1-MHz 運算放大器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2703UA/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

OPA2703 的特色

  • RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT
  • WIDE SUPPLY RANGE:
    Single Supply: 4V to 12V
    Dual Supplies: ±2 to ±6
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 160uA
  • FULL-SCALE CMRR: 90dB
  • LOW OFFSET: 160uV
  • HIGH SPEED:
    OPA703: 1MHz, 0.6V/us
    OPA704: 3MHz, 3V/us
  • MicroSIZE PACKAGES:
    SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA
  • APPLICATIONS
    • AUTOMOTIVE APPLICATIONS:
      Audio, Sensor Applications, Security Systems
    • PORTABLE EQUIPMENT
    • ACTIVE FILTERS
    • TRANSDUCER AMPLIFIER
    • TEST EQUIPMENT
    • DATA ACQUISITION

OPA2703 的說明

The OPA703 and OPA704 series op amps are optimized for applications requiring rail-to-rail input and output swing. Single, dual, and quad versions are offered in a variety of packages. While the quiescent current is less than 200uA per amplifier, the OPA703 still offers excellent dynamic performance (1MHz GBW and 0.6V/us SR) and unity-gain stability. The OPA704 is optimized for gains of 5 or greater and provides 3MHz GBW and 3V/us slew rate.

The OPA703 and OPA704 series are fully specified and guaranteed over the supply range of ±2V to ±6V. Input swing extends 300mV beyond the rail and the output swings to within 40mV of the rail.

The single versions (OPA703 and OPA704) are available in the MicroSIZE SOT23-5 and in the standard SO-8 surface-mount, as well as the DIP-8 packages. Dual versions (OPA2703 and OPA2704) are available in the MSOP-8, SO-8, and DIP-8 packages. The quad OPA4703 and OPA4704 are available in the TSSOP-14 and SO-14 packages. All are specified for operation from \x9640°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2703UA/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解