8-pin (D) package image

OPA2725AID 現行

雙路、12-V、20-MHz、低功耗、低偏移運算放大器

與此相同: OPA2725AIDG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2725AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

OPA2725 的特色

  • BANDWIDTH: 20MHz
  • SLEW RATE: 30V/µs
  • FAST 16-Bit SETTLING TIME
  • LOW NOISE: 6nV/Hz (typ) at 100kHz
  • EXCELLENT CMRR, PSRR, and AOL
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
  • CM RANGE INCLUDES GND
  • THD+N: 0.0003% (typ) at 1kHz
  • QUIESCENT CURRENT: 5.5mA/ch (max)
  • SUPPLY VOLTAGE: 4V to 12V
  • SHUTDOWN MODE (OPAx726): 6µA/ch
  • APPLICATIONS
    • OPTICAL NETWORKING
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • INTEGRATORS
    • ACTIVE FILTERS
    • A/D CONVERTER BUFFERS
    • I/V CONVERTER FOR DACs
    • PORTABLE AUDIO
    • PROCESS CONTROL
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA2725 的說明

The OPA725 and OPA726 series op amps use a state-of-the-art 12V analog CMOS process, and combine outstanding ac performance with low bias current and excellent CMRR, PSRR, and AOL. The 20MHz Gain-Bandwidth (GBW) Product is achieved by using a proprietary and patent-pending output stage design. These characteristics allow excellent 16-bit settling times for driving 16-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs).

Excellent ac characteristics, such as 20MHz GBW, 30V/µs slew rate and 0.0003% THD+N make the OPA725 and OPA726 well-suited for communication, high-end audio, and active filter applications. With bias current of less than 200pA, they are well-suited for use as transimpedance (I/V-conversion) amplifiers for monitoring optical power in ONET applications.

The OPA725 and OPA726 op amps can be used in single-supply applications from 4V up to 12V, or dual-supply from ±2V to ±6V. The output swings to within 150mV of the rails, maximizing dynamic range. The shutdown versions (OPAx726) reduce the quiescent current to less than 6µA and feature a reference pin for easy shutdown operation with standard CMOS logic in dual supply applications.

The OPA725 (single) is available in SOT23-5 and SO-8 [ackages, and the OPA2725 (dual) is available in MSOP-8 (Q1 ’04) and SO-8 packages. The OPA726 (single with shutdown) is available in MSOP-8 and SO-8. The OPA2726 (dual with shutdown) is available in MSOP-10. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA2725AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解